Enable
A saída de 24 V do módulo de fonte chaveada pode ser ativada através de Enable.
A saída de 24 V é ativada quando há uma tensão de 12 VCC a 24 VCC em Enable. A saída de tensão auxiliar de 12 V pode ser usada para a fonte de alimentação.
Se uma fonte externa for usada para o controle de Enable, os GNDs da fonte e do terminal de conexão X9 devem ser interconectados.
Se a entrada Enable não for controlada, a saída de 24 V do módulo de fonte chaveada é permanentemente desligada.