Comprimento do cabo
Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.
As seguintes diretrizes de planejamento de projeto devem ser consideradas:
- O comprimento máximo permitido dos cabos de alimentação do motor no módulo de eixo é de 100 m, independentemente da frequência PWM.
- O comprimento máximo permitido dos cabos de alimentação do motor no módulo de eixo com controle direto do freio de 24 VCC é de 25 m.
- Se forem utilizados apenas cabos do motor com baixa capacitância de condutor/blindagem, é permitido um comprimento total maior do cabo. Cabos de alimentação do motor com baixa capacitância de condutor/blindagem possuem os seguintes valores característicos:
Seção transversal do cabo em mm2 | Capacitância operacional máxima em pF/m |
|---|---|
≤ 2.5 | 150 |
≤ 16 | 300 |
> 16 | nenhum requisito especial |
Observar os comprimentos totais permitidos dos cabos no capítulo Filtro de rede NF...
Cabos da SEW-EURODRIVE: Cabos de alimentação do motor com baixa capacitância.
Cabos de outros fabricantes: Cabos de alimentação do motor com capacitância padrão.