Leitungslänge

Beim Anschluss eines Motors darf eine maximale Motorleitungslänge nicht überschritten werden.

Die folgenden Projektierungsrichtlinien müssen berücksichtigt werden:

  • Die maximal zulässige Länge der Motorzuleitungen im Achsmodul beträgt unabhängig von der PWM-Frequenz 100 m.
  • Die maximal zulässige Länge der Motorzuleitungen im Achsmodul bei direkten Ansteuerung der DC-24-V-Bremse beträgt 25 m.
  • Wenn ausschließlich Motorzuleitungen mit niedriger Ader/Schirm-Kapazität eingesetzt werden, ist eine erhöhte Summenleitungslänge zulässig. Motorzuleitungen mit niedriger Ader/Schirm-Kapazität weisen folgende Kennwerte auf:

Kabelquerschnitt in mm2

Maximale Betriebskapazität in pF/m

≤ 2.5

150

≤ 16

300

> 16

keine besonderen Anforderungen

Beachten Sie die zulässige Summenleitungslänge im Kapitel Netzfilter NF...

Kabel von SEW-EURODRIVE: Motorzuleitungen mit niedriger Kapazität.

Kabel anderer Hersteller: Motorzuleitungen mit Standardkapazität.