导线长度

在连接电机时,不得超过电机导线的最大长度。

必须考虑到以下项目设计准则:

  • 无论PWM频率如何,轴模块中电机导线的最大允许长度为100 m。
  • 直接控制DC 24 V制动器时,轴模块中电机导线的最大允许长度为25 m。
  • 如果仅使用具有较低导线/屏蔽电容的电机导线,则允许增加导线总长度。较低导线/屏蔽电容的电机导线具有以下特性值:

电缆截面 (mm2)

最大工作电容 (pF/m)

≤ 2.5

150

≤ 16

300

> 16

无特殊要求

请遵守进线滤波器NF..一章中所列的允许的导线总长度。

SEW-EURODRIVE电缆:低电容电机导线。

其他制造商的电缆:标准电容电机导线。