Longitud de cable
Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.
Se deben tener en cuenta las siguiente directivas de planificación de proyecto:
- La longitud máxima admisible de los cables de alimentación del motor en el módulo de eje es de 100 m, con independencia de la frecuencia PWM.
- La longitud máxima admisible de los cables de alimentación del motor en el módulo de eje para el control directo del freno de 24 V CC es de 25 m como máximo.
- Si sólo se utilizan cables de alimentación del motor con baja capacitancia de conductor-apantallado, se admite una longitud total de los cables mayor. Los cables de alimentación del motor con baja capacitancia de conductor/apantallado presentan los siguientes valores característicos:
Sección transversal del cable en mm2 | Capacidad de servicio máxima en pF/m |
|---|---|
≤ 2.5 | 150 |
≤ 16 | 300 |
> 16 | Ningún requisito especial |
Tenga en cuenta la longitud total admisible de los cables en el capítulo Filtro de red NF...
Cables de SEW‑EURODRIVE: cables de alimentación del motor con baja capacitancia.
Cables de otros fabricantes: cables de alimentación del motor con capacitancia estándar.