Sección transversal recomendada en el funcionamiento nominal
La línea de alimentación del motor debe dimensionarse teniendo en cuenta el tipo de tendido, la temperatura ambiente, los radios de curvatura y otras condiciones del entorno. Como punto de partida para el dimensionado puede utilizarse la IEC 60204-1. Tenga en cuenta las reglas y especificaciones nacionales vigentes en cada caso.