Seção transversal recomendada em operação nominal

O cabo de alimentação do motor deve ser projetado considerando o tipo de instalação, a temperatura ambiente, os raios de atuação e outras condições. A norma IEC 60204-1 pode servir como base para o projeto. Observar as regras e regulamentos nacionais aplicáveis.