Módulos de convertidor CC/CC

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Collar de plástico

Con

Sin

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDE90A-0200..

X7

Borna de jaula con collarín

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X12

15

0.25

4

0.25

6

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDE90A-0750..

X12

Borna de jaula con collarín

18

0.75

10

0.75

16

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X21

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5