DC/DC转换器模块

模块

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面,单位mm2

塑料环套

最小

最大

最小

最大

MDE90A-0200..

X7

笼卡型端子

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X12

15

0.25

4

0.25

6

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDE90A-0750..

X12

笼卡型端子

18

0.75

10

0.75

16

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X21

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5