Módulos de conversor CC/CC
Módulo | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
MDE90A-0200.. | X7 | Borne elástico | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
X12 | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDE90A-0750.. | X12 | Borne elástico | 18 | 0.75 | 10 | 0.75 | 16 |
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X21 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||