DC/DC-Wandlermodule
Modul | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt in mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
MDE90A-0200.. | X7 | Federzugklemme | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
X12 | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDE90A-0750.. | X12 | Federzugklemme | 18 | 0.75 | 10 | 0.75 | 16 |
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X21 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||