Módulo de eixo único e de eixo duplo

Módulo

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Isolamento plástico

com

sem

mínimo

máximo

mínimo

máximo

MDA..

MDD..

X20
X20_1/X20_2

Tração da mola

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X21

X21_1/X21_2

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X10

X10_1/X10_2

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X6

X6_1/X6_2

10

0.25

0.75

0.25

1.5

MDA..

Tamanho 1

MDD..

Tamanho 1 – 2

X2

X2_1/X2_2

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível.

10

0.25

4

0.25

6

MDA..

Tamanho 2

X2

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível.

12

0.5

10

0.5

16