Módulos de un eje y de eje doble

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Collar de plástico

Con

Sin

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDA..

MDD..

X20
X20_1/X20_2

Resorte

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X21

X21_1/X21_2

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X10

X10_1/X10_2

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X6

X6_1/X6_2

10

0.25

0.75

0.25

1.5

MDA..

Tamaño 1

MDD..

Tamaños 1 – 2

X2

X2_1/X2_2

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

10

0.25

4

0.25

6

MDA..

Tamaño 2

X2

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

12

0.5

10

0.5

16