Módulos condensadores

Variador

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Collar de plástico

Con

Sin

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDC90A-0001/0002..

X4_A

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

10

0.25

4

0.25

6