单轴和双轴模块
模块 | 端子 | 端子类型 | 剥线长度,单位mm | 电缆截面,单位mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料环套 | |||||||
带 | 无 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
MDA.. MDD.. | X20 | 笼卡型 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
X21 X21_1/X21_2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X10 X10_1/X10_2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X6 X6_1/X6_2 | 10 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDA.. 规格1 MDD.. 规格1 ~ 2 | X2 X2_1/X2_2 | 螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
MDA.. 规格2 | X2 | 螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 16 |