Módulo de filtro

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Collar de plástico

Con

Sin

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDF90B..

X1

Borna de jaula con collarín

18...20

0.75

16.0

0.75

16.0

X12

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

10

0.25

4

0.25

6