Módulos de alimentación

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Collar de plástico

Con

Sin

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDP90A..

X7

Borna de jaula con collarín

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDP90A..
Tamaño 1, 1A

X1/X3

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y cable flexible el uso de punteras de cable.

10

0.25

4

0.25

6

MDP92A-0100..

X1

Borna de jaula con collarín

15

0.25

4

0.25

6

X7

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X12

15

0.25

4

0.25

6

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDP92A-0250..

X1

Borna de jaula con collarín

18

0.75

10

0.75

16

X7

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDR9.B..

 

 

 

X7

Borna de jaula con collarín

 

 

 

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X13

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X20

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X21

10

0.25

2.5

0.25

2.5