供电模块

模块

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面,单位mm2

塑料环套

最小

最大

最小

最大

MDP90A..

X7

笼卡型端子

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDP90A..
规格1、1A

X1/X3

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。

10

0.25

4

0.25

6

MDP92A-0100..

X1

笼卡型端子

15

0.25

4

0.25

6

X7

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X12

15

0.25

4

0.25

6

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDP92A-0250..

X1

笼卡型端子

18

0.75

10

0.75

16

X7

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X20

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X33

9

0.25

0.75

0.25

1.5

MDR9.B..

 

 

 

X7

笼卡型端子

 

 

 

9

0.25

0.75

0.25

1.5

X13

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X20

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X21

10

0.25

2.5

0.25

2.5