Selección de las barras adaptadoras

Para poder formar un grupo de ejes en el que se utilizan módulos con barras de circuito intermedio de diferente anchura, se deben instalar las barras adaptadoras correspondientes en las transiciones de ancha a estrecha y de estrecha a ancha. Adicionalmente, en los módulos puede que sea necesario utilizar tapas de cierre para alcanzar el grado de protección IP20 conforme a EN 60529. Los carriles adaptadores y las tapas de cierre no están incluidos en el contenido del suministro de los módulos.

Las barras adaptadoras y las tapas de cierre están disponibles como set de conexión para circuito intermedio y deben pedirse en función de la disposición de los módulos. El set de conexión para circuito intermedio incluye los carriles necesarios además de las tapas de cierre.

Con MDR9.B.. se suministran carriles de circuito intermedio en versión ancha y carriles adaptadores de ancho a estrecho para la conexión del circuito intermedio de CC a unidades con barras de circuito intermedio estrecho.

Si junto al MDR9.B.. se emplean módulos de eje del tamaño ≤5, para las conexiones de los módulos de eje de tamaño 6 con los demás módulos con barras de circuito intermedio estrechas se pueden utilizar las piezas adaptadoras ancho a estrecho suministradas con el MDR9.B... En este caso, no es necesario pedir adicionalmente las piezas adaptadoras para transición de ancho a estrecho.

Con MDF90B se suministran carriles adaptadores de estrecho a ancho para la conexión del circuito intermedio de CC a MDR90B...

En el resto de los módulos, las barras adaptadoras no forman parte del contenido del suministro y deben pedirse.