转接汇流排的选择
如需构造出这样的轴组,即在其中使用的模块具有不同的直流侧汇流排宽度,则在从宽导轨向窄导轨过渡时或者反之时必须要用到转接汇流排。此外如有必要在模块中可使用密封板,以达到符合EN 60529的防护等级IP20。转接汇流排和密封板不包含在模块的供货范围内。
转接汇流排和密封板可作为直流侧连接套件提供,并且必须根据模块的布局进行订购。直流侧连接套件已包括了所需的导轨和密封板。
MDR9.B..拥有宽规格直流侧汇流排以及从宽到窄的转接汇流排,用于将直流电压直流侧回路连接到带窄型直流侧汇流排的设备上。
如果除了规格≤5的轴模块MDR9.B..外,还可使用随MDR9.B..提供的宽窄转接件将规格为6的轴模块连接到其它带有窄型直流侧汇流排的模块上。在这种情况下,不需要额外订购从宽导轨向窄导轨过渡的适配器件。
MDF90B附带从窄到宽的转接汇流排,用于将直流电压直流侧回路连接到MDR90B..上。
其他模块中不包括转接汇流排,必须单独订购。
更多的信息