直流侧汇流排的规格

轴组内,各个模块之间的直流电压中间电路通过直流侧汇流排连接。根据设备功率的不同,使用拥有更高电流负载能力的或窄或宽的直流侧汇流排。为了建立与右侧相邻模块的连接,每个模块都配有或窄或宽的直流侧汇流排。

下表列出了直流侧汇流排的规格:

直流侧汇流排

模块

MDP90A.. 规格1 ~ 3

MDP92A..

MDE90A..

MDA90A.. 规格1 ~ 5

MDD9.A..

MDC90A..

MDC92A..

MDF90B..

MDS90A..

MDP90A.. 规格4

MDR9.B..

MDA90A.. 规格6

MDR9.B..拥有宽规格直流侧汇流排以及从宽到窄的转接汇流排,用于将直流电压直流侧回路连接到MDA90A..上规格1 ~ 5或MDD9.A..规格1 ~ 2

MDF90B附带从窄到宽的转接汇流排,用于将直流电压直流侧回路连接到MDR9.B..上。