Ejecución de las barras conductoras del circuito intermedio

Dentro de un grupo de ejes, la conexión del circuito intermedio de CC entre los módulos individuales se efectúa mediante carriles de circuito intermedio. En función de la potencia de la unidad, se emplean carriles de circuito intermedio estrechos o anchos con una capacidad de corriente admisible más elevada. Para establecer la conexión con el módulo adyacente derecho, junto con los módulos individuales se suministran barras de circuito intermedio en versión estrecha o ancha.

La siguiente tabla muestra la versión de las barras de circuito intermedio:

Barras conductoras del circuito intermedio

Módulo

Estrecho

MDP90A.. Tamaño 1 – 3

MDP92A..

MDE90A..

MDA90A.. Tamaño 1 – 5

MDD9.A..

MDC90A..

MDC92A..

MDF90B..

MDS90A..

Ancho

MDP90A.. Tamaño 4

MDR9.B..

MDA90A.. Tamaño 6

Con MDR9.B.. se suministran carriles de circuito intermedio en versión ancha y carriles adaptadores de ancho a estrecho para la conexión del circuito intermedio de CC a MDA90A... tamaño 1 – 5 o MDD9.A.. tamaño 1 – 2.

Con MDF90B se suministran carriles adaptadores de estrecho a ancho para la conexión del circuito intermedio de CC a MDR9.B...