Execução dos barramentos do circuito intermediário

Dentro de um sistema de eixo, o circuito intermediário entre os módulos individuais é conectado por trilhos de circuito intermediário. Dependendo da potência da unidade, são utilizados barramentos de circuito intermediário estreitos ou largos com maior capacidade de transporte de corrente. Para estabelecer a conexão com o módulo adjacente à direita, são incluídos barramentos do circuito intermediário em versões estreitas ou largas com os módulos individuais.

A tabela a seguir mostra o projeto dos barramentos do circuito intermediário:

Barramento do circuito intermediário

Módulo

estreito

MDP90A.. Tamanhos 1 a 3

MDP92A..

MDE90A..

MDA90A.. Tamanhos 1 a 5

MDD9.A..

MDC90A..

MDC92A..

MDF90B..

MDS90A..

largo

MDP90A.. Tamanho 4

MDR9.B..

MDA90A.. Tamanho 6

O MDR9.B.. vem com barramentos de circuito intermediário largos, bem como trilhos adaptadores largos a estreitos para conectar o circuito intermediário ao MDA90A.. tamanhos 1 a 5 ou MDD9.A.. tamanhos 1 a 2.

Trilhos adaptadores estreitos a largos estão incluídos com o MDF90B para conexão do circuito intermediário de tensão contínua ao MDR9.B...