Seleção dos trilhos adaptadores

Para poder montar um sistema de eixo no qual é possível utilizar módulos com barras de diferentes larguras do circuito intermediário, é necessário utilizar trilhos adaptadores apropriados na transição de largo para estreito ou de estreito para largo. Além disso, pode ser necessário inserir placas de bloqueio nos módulos para atingir o grau de proteção IP20, de acordo com a norma EN 60529. Os trilhos adaptadores e as placas de bloqueio não estão incluídos no escopo de fornecimento dos módulos.

Os trilhos adaptadores e as placas de bloqueio estão disponíveis como kit de conexão do circuito intermediário e devem ser encomendados de acordo com a disposição do módulo. O kit de conexão do circuito intermediário inclui os barramentos necessários e as placas de bloqueio.

O MDR9.B.. vem com barramentos do circuito intermediário largos e trilhos adaptadores largos para estreitos para conectar o circuito intermediário a unidades com barramentos do circuito intermediário estreitos.

Se módulos de eixo de tamanho ≤ 5 forem usados​junto com o MDR9.B.., os adaptadores largos para estreitos fornecidos com o MDR9.B.. podem ser usados para conectar os módulos de eixo de tamanho 6 aos outros módulos com barramentos do circuito intermediário estreitos. Nesse caso, os adaptadores não precisam ser encomendados separadamente de largo para estreito.

Trilhos adaptadores estreitos a largos estão incluídos com o MDF90B para conexão do circuito intermediário de tensão contínua ao MDR90B...

Para os módulos restantes, os trilhos adaptadores não estão incluídos no escopo de fornecimento e devem ser encomendados.