Auswahl der Adapterschienen

Um einen Achsverbund aufbauen zu können, in dem Module mit unterschiedlich breiten Zwischenkreisschienen eingesetzt werden, müssen am Übergang von breit auf schmal oder schmal auf breit entsprechende Adapterschienen eingesetzt werden. Zudem müssen in die Module ggf. Verschlussblenden eingesetzt werden, um die Schutzart IP20 gemäß EN 60529 zu erreichen. Die Adapterschienen und Verschlussblenden sind nicht im Lieferumfang der Module enthalten.

Die Adapterschienen und Verschlussblenden sind als Zwischenkreis-Verbindungssatz verfügbar und müssen abhängig von der Modulanordnung passend bestellt werden. Der Zwischenkreis-Verbindungssatz umfasst die erforderlichen Schienen sowie die Verschlussblenden.

Bei MDR9.B.. liegen Zwischenkreisschienen in breiter Ausführung sowie Adapterschienen von breit auf schmal zur Verbindung des Gleichspannungszwischenkreises zu Geräten mit schmaler Zwischenkreisschienen bei.

Wenn neben dem MDR9.B.. Achsmodule der Baugröße ≤5 eingesetzt werden, können die mit dem MDR9.B.. mitgelieferten Adapterstücke breit auf schmal für die Verbindungen der Achsmodule Baugröße 6 zu den weiteren Modulen mit schmalen Zwischenkreisschienen verwendet werden. In diesem Fall müssen die Adapterstücke breit auf schmal nicht zusätzlich bestellt werden.

Bei MDF90B liegen Adapterschienen von schmal auf breit zur Verbindung des Gleichspannungszwischenkreises zu MDR90B.. bei.

Bei den restlichen Modulen sind die Adapterschienen nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bestellt werden.