Einsatz von Achsmodulen ≤ MDA90A.. Baugröße 5 am Versorgungsmodul MDP90A.. Baugröße 4
Werden die Achsmodule ≤ MDA90A-1000.. mit einer PWM-Frequenz von 4 kHz betrieben, brauchen die folgenden Einschränkungen nicht beachtet werden.
Wenn Achsmodule ≤ MDA90A-1000.. (Baugröße 5) mit einer PWM-Frequenz von 8 oder 16 kHz an einem Versorgungsmodul MDP90A‑1100.. (Baugröße 4) betrieben werden, entweder direkt angereiht oder rechts von einem Achsmodul ≥ MDA90A-1400.., beachten Sie, dass die Summe der Zwischenkreis-Nennströme IZK_nenn der Achsmodule ≤ MDA90A-100.. (Baugröße 5) den Wert von 153 A nicht überschreiten darf.
Module | Zwischenkreis-Nennstrom |
|---|---|
MDP90A-1100.. | – |
MDA90A-0640.. | IZK_nenn = 64 A |
MDA90A-0640.. | IZK_nenn = 64 A |
MDA90A-0240.. | IZK_nenn = 24 A |
Summe | IZK_nenn = 152 A → Der Aufbau ist zulässig. |
Module | Zwischenkreis-Nennstrom |
|---|---|
MDP90A-1100.. | – |
MDA90A-1400.. | IZK_nenn = 64 A |
MDA90A-0640.. | IZK_nenn = 64 A |
MDA90A-0640.. | IZK_nenn = 64 A |
MDA90A-0640.. | IZK_nenn = 64 A |
Summe | IZK_nenn = 192 A → Der Aufbau ist nicht zulässig. |