将轴模块≤ MDA90A..(规格5)安装在供电模块MDP90A..上规格4

如果 ≤ MDA90A-1000..的轴模块以4 kHz的PWM频率运行,则无需遵守以下限制。

如果轴模块≤ MDA90A-1000..(规格5)以8或16 kHz的PWM频率在供电模块MDP90A‑1100..(规格4)上运行(以直接串联或布置在轴模块≥ MDA90A-1400…右侧的形式),则需注意轴模块≤ MDA90A-100..(规格5)的直流侧额定电流I直流侧_额定之和不得超过153 A。

示例1

模块

直流侧额定电流

MDP90A-1100..

MDA90A-0640..

I直流侧_额定 = 64 A

MDA90A-0640..

I直流侧_额定 = 64 A

MDA90A-0240..

I直流侧_额定 = 24 A

总和

I直流侧_额定 = 152 A →  此结构是允许的。

示例2

模块

直流侧额定电流

MDP90A-1100..

MDA90A-1400..

I直流侧_额定 = 64 A

MDA90A-0640..

I直流侧_额定 = 64 A

MDA90A-0640..

I直流侧_额定 = 64 A

MDA90A-0640..

I直流侧_额定 = 64 A

总和

I直流侧_额定 = 192 A →  此结构是不允许的。