Utilización de módulos de eje ≤ MDA90A.. Tamaño 5 en el módulo de alimentación MDP90A.. Tamaño 4

Si los módulos de eje ≤ MDA90A-1000.. se operan con una frecuencia PWM de 4 kHz, no deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones.

Si se operan módulos de eje ≤ MDA90A-1000.. (tamaño 5) con una frecuencia PWM de 8 o 16 kHz junto a un módulo de alimentación MDP90A‑1100.. (tamaño 4), bien adosados o bien a la derecha de un módulo de eje ≥ MDA90A-1400, tenga en cuenta que la suma de las corrientes de circuito intermedio ICI_nom de los módulos de eje ≤ MDA90A-100 (tamaño 5) no debe superar el valor de 153 A.

Ejemplo 1

Módulos

Corriente nominal del circuito intermedio

MDP90A-1100..

MDA90A-0640..

ICI_nom = 64 A

MDA90A-0640..

ICI_nom = 64 A

MDA90A-0240..

ICI_nom = 24 A

Suma

ICI_nom = 152 A →  El montaje está permitido.

Ejemplo 2

Módulos

Corriente nominal del circuito intermedio

MDP90A-1100..

MDA90A-1400..

ICI_nom = 64 A

MDA90A-0640..

ICI_nom = 64 A

MDA90A-0640..

ICI_nom = 64 A

MDA90A-0640..

ICI_nom = 64 A

Suma

ICI_nom = 192 A →  El montaje no está permitido.