Módulos de un eje y de eje doble

Ejemplo: MDA90A-0020-503-X-S00

MD

Familia de productos

MD = MOVIDRIVE®

A

Tipo de unidad

A = Módulo de un eje

D = Módulo de eje doble

90

Serie

90 = Variante estándar

91 = MOVILINK® DDI, válido sólo para MDD..

A

Versión

A = Estado de versión A

0020

Clase de potencia

0020 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0200 = 2 A, válido sólo para MDA..

0020 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0200 = 2 x 2 A, válido sólo para MDD..

5

Tensión de alimentación

5 = 560 V CC, tensión nominal

0

Variante CEM

0 = Supresión de interferencias integrada

3

Tipo de conexión

3 = Conexión de CC

X

Modo de funcionamiento

X = No es relevante

S

Variante de unidad

E = Perfil de unidad CiA402

S = Control MOVI-C® CONTROLLER

0

Nivel de tecnología

0 = Versión estándar

0

Nivel de aplicación

0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = Solución específica para el cliente

Opciones

/L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas

P = Parámetros de fábrica

/X = MOVIDRIVE® modular sin ranuras para tarjetas

/CID21A = Tarjeta de entrada/salida digital

/CIO21A = Tarjeta de entrada/salida digital y analógica

/CES11A = Tarjeta multiencoder

/CES12A = Tarjeta de encoders múltiples con simulación de encoder incremental

/CSB21A = Tarjeta de seguridad

/CSS21A = Tarjeta de seguridad

/CSB31A = Tarjeta de seguridad

/CSS31A = Tarjeta de seguridad

/CSA31A = Tarjeta de seguridad

Ejemplos

MDA90A-0020-503-X-S00

Módulo de un eje

MDD90A-0020-503-X-S00

Módulo de eje doble con entrada para encoder del motor

MDD91A-0020-503-X-S00

Módulo de eje doble con MOVILINK® DDI