Módulo de eixo único e de eixo duplo
Exemplo: MDA90A-0020-503-X-S00 | |
|---|---|
MD | Linha de produtos MD = MOVIDRIVE® |
A | Tipo de unidade A = módulo de eixo único D = módulo de eixo duplo |
90 | Série 90 = variante padrão 91 = MOVILINK® DDI, aplica-se somente ao MDD.. |
A | Versão A = status da versão A |
0020 | Classe de potência 0020 = corrente nominal de saída, por ex., 0200 = 2 A, aplica-se somente ao MDA.. 0020 = corrente nominal de saída, por ex., 0200 = 2 x 2 A, aplica-se somente ao MDD.. |
5 | Tensão de alimentação 5 = 560 VCC, tensão nominal |
0 | Variante EMC 0 = com supressão de interferência integrada |
3 | Tipo de conexão 3 = Conexão CC |
X | Modo de operação X = não relevante |
S | Variante da unidade E = perfil da unidade CiA402 S = controle MOVI-C® CONTROLLER |
0 | Nível tecnologia 0 = versão padrão |
0 | Nível de aplicação 0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = solução específica para o cliente |
Opções /L = versão com placas resinadas pintadas P = parâmetros de fábrica /X = MOVIDRIVE® modular sem slots de cartão /CID21A = placa de entrada/saída digital /CIO21A = placa de entrada/saída digital e analógica /CES11A = placa de múltiplo encoder /CES12A = placa de múltiplo encoder com simulação de encoder incremental /CSB21A = placa de segurança /CSS21A = placa de segurança /CSB31A = placa de segurança /CSS31A = placa de segurança /CSA31A = placa de segurança | |
Exemplos | |
|---|---|
MDA90A-0020-503-X-S00 | Módulo de eixo único |
MDD90A-0020-503-X-S00 | Módulo de eixo duplo com entrada para encoder do motor |
MDD91A-0020-503-X-S00 | Módulo de eixo duplo com MOVILINK® DDI |