Módulos adicionais
Exemplo: MDE90A-0750-500-X-S00 | |
|---|---|
MD | Linha de produtos MD = MOVIDRIVE® |
E | Tipo de unidade C = Módulo capacitor E = Módulo de conversor CC/CC L = módulo de acoplamento M = módulo mestre S = Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC |
90 | Série 90 = variante padrão 91 = módulo de acoplamento 92 = módulo de energia |
A | Versão A = status da versão A |
0750 | Classe de potência 0020 = corrente nominal de saída, por ex., 0020 = 2 A 0054 = corrente nominal, por ex., 0054 = 540 W, aplica-se somente ao MDS.. 0120 = capacidade nominal, por ex., 0120 = 11.7 mF, aplica-se somente ao MDC.. |
5 | Tensão de alimentação 5 = 200 – 500 VCA ou 560 VCC, tensão nominal |
0 | Variante EMC 0 = com supressão de interferência integrada E = filtro EMC com categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3 |
0 | Tipo de conexão 3 = tipo de conexão trifásica 0 = não relevante X = não relevante |
X | Modo de operação 4 = operação em 4 quadrantes (com chopper de frenagem) X = não relevante |
S | Variante da unidade 0 = não relevante S = controle MOVI-C® CONTROLLER |
0 | Nível tecnologia 0 = versão padrão |
0 | Nível de aplicação 0 = versão padrão |
Opções /L = versão com placas resinadas pintadas | |
Exemplos | |
|---|---|
MDE90A-0750-500-X-S00 | Módulo de conversor CC/CC |
MDS90A-0054-5E3-X-000 | Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC |
MDC90A-0001-50X-X-000 | Módulo capacitor |
MDC92A-0125-50X-X-000 | Módulo de energia |
MDL91A-0200-500-X-S00 | Módulo de acoplamento |
MDM90A | Módulo mestre |