Weitere Module

Beispiel: MDE90A-0750-500-X-S00

MD

Produktfamilie

MD = MOVIDRIVE®

E

Gerätetyp

C = Kondensatormodul

E = DC/DC-Wandlermodul

L = Koppelmodul

M = Master-Modul

S = Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung

90

Baureihe

90 = Standardvariante

91 = Koppelmodul

92 = Energiespeichermodul

A

Version

A = Versionsstand A

0750

Leistungsklasse

0020 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0020 = 2 A

0054 = Nennleistung, z. B. 0054 = 540 W, gilt nur für MDS..

0120 = Nennkapazität, z. B. 0120 = 11.7 mF, gilt nur für MDC..

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 200 – 500 V oder DC 560 V, Nennspannung

0

EMV-Variante

0 = Grundentstörung integriert

E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

0

Anschlussart

3 = 3-phasige Anschlussart

0 = nicht relevant

X = nicht relevant

X

Betriebsart

4 = 4-Quadranten-Betrieb (mit Brems-Chopper)

X = nicht relevant

S

Gerätevariante

0 = nicht relevant

S = Ansteuerung MOVI-C® CONTROLLER

0

Technologielevel

0 = Standardausführung

0

Applikationslevel

0 = Standardausführung

Optionen

/L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten

Beispiele

MDE90A-0750-500-X-S00

DC/DC-Wandlermodul

MDS90A-0054-5E3-X-000

Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung

MDC90A-0001-50X-X-000

Kondensatormodul

MDC92A-0125-50X-X-000

Energiespeichermodul

MDL91A-0200-500-X-S00

Koppelmodul

MDM90A

Master-Modul