其他模块

示例: MDE90A-0750-500-X-S00

MD

产品系列

MD = MOVIDRIVE®

E

设备类型

C = 电容模块

E = DC/DC转换器模块

L = 耦合模块

M = 主站模块

S = 带AC和DC供电的开关电源模块

90

系列

90 = 标准款型

91 = 耦合模块

92 = 储能模块

A

版本

A = 版本A

0750

功率等级

0020 = 额定输出电流,如0020 = 2 A

0054 = 额定功率,如0054 = 540 W,仅适用于MDS..

0120 = 额定容量,如0120 = 11.7 mF,仅适用于MDC..

5

供电电压

5 = AC 200 ~ 500 V或DC 560 V,额定电压

0

EMC型号

0 = 集成安装了基础去干扰装置

E = EMC滤波器极限值级别C2,符合EN 61800-3标准

0

连接方式

3 = 3相连接方式

0 = 无关

X = 无关

X

操作模式

4 = 4象限运行(带制动斩波器)

X = 无关

S

设备变型

0 = 无关

S = MOVI-C® CONTROLLER控制装置

0

技术等级

0 = 标准规格

0

应用等级

0 = 标准规格

选件

/L = 涂层式印刷电路板结构

示例

MDE90A-0750-500-X-S00

DC/DC转换器模块

MDS90A-0054-5E3-X-000

带AC和DC供电的开关电源模块

MDC90A-0001-50X-X-000

电容模块

MDC92A-0125-50X-X-000

储能模块

MDL91A-0200-500-X-S00

耦合模块

MDM90A

主站模块