单轴和双轴模块

示例: MDA90A-0020-503-X-S00

MD

产品系列

MD = MOVIDRIVE®

A

设备类型

A = 单轴模块

D = 双轴模块

90

系列

90 = 标准款型

91 = MOVILINK® DDI,仅适用于MDD..

A

版本

A = 版本A

0020

功率等级

0020 = 额定输出电流,如0200 = 2 A,仅适用于MDA..

0020 = 额定输出电流,如0200 = 2 x 2 A,仅适用于MDD..

5

供电电压

5 = DC 560 V,额定电压

0

EMC型号

0 = 集成安装了基础去干扰装置

3

连接方式

3 = DC连接

X

操作模式

X = 无关

S

设备变型

E = 设备配置文件CiA402

S = MOVI-C® CONTROLLER控制装置

0

技术等级

0 = 标准规格

0

应用等级

0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = 客户专属解决方案

选件

/L = 涂层式印刷电路板结构

P = 出厂参数

/X = MOVIDRIVE® modular无插卡槽

/CID21A = 数字输入/输出卡

/CIO21A = 数字和模拟输入/输出卡

/CES11A = 多信路编码器卡

/CES12A = 带有增量式编码器模拟功能的多信路编码器卡

/CSB21A = 安全卡

/CSS21A = 安全卡

/CSB31A = 安全卡

/CSS31A = 安全卡

/CSA31A = 安全卡

示例

MDA90A-0020-503-X-S00

单轴模块

MDD90A-0020-503-X-S00

双轴模块配用于电机编码器的输入端

MDD91A-0020-503-X-S00

双轴模块配MOVILINK® DDI