Einachs- und Doppelachsmodule
Beispiel: MDA90A-0020-503-X-S00 | |
|---|---|
MD | Produktfamilie MD = MOVIDRIVE® |
A | Gerätetyp A = Einachsmodul D = Doppelachsmodul |
90 | Baureihe 90 = Standardvariante 91 = MOVILINK® DDI, gilt nur für MDD.. |
A | Version A = Versionsstand A |
0020 | Leistungsklasse 0020 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0200 = 2 A, gilt nur für MDA.. 0020 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0200 = 2 x 2 A, gilt nur für MDD.. |
5 | Anschluss-Spannung 5 = DC 560 V, Nennspannung |
0 | EMV-Variante 0 = Grundentstörung integriert |
3 | Anschlussart 3 = DC-Anschluss |
X | Betriebsart X = nicht relevant |
S | Gerätevariante E = Geräteprofil CiA402 S = Ansteuerung MOVI-C® CONTROLLER |
0 | Technologielevel 0 = Standardausführung |
0 | Applikationslevel 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = kundenspezifische Lösung |
Optionen /L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten P = Parameter ab Werk /X = MOVIDRIVE® modular ohne Kartensteckplätze /CID21A = Ein-/Ausgabekarte digital /CIO21A = Ein-/Ausgabekarte digital und analog /CES11A = Multigeberkarte /CES12A = Multigeberkarte mit Inkrementalgeber-Nachbildung /CSB21A = Sicherheitskarte /CSS21A = Sicherheitskarte /CSB31A = Sicherheitskarte /CSS31A = Sicherheitskarte /CSA31A = Sicherheitskarte | |
Beispiele | |
|---|---|
MDA90A-0020-503-X-S00 | Einachsmodul |
MDD90A-0020-503-X-S00 | Doppelachsmodul mit Eingang für Motorgeber |
MDD91A-0020-503-X-S00 | Doppelachsmodul mit MOVILINK® DDI |