Versorgungsmodule
Beispiel: MDP90A-0100-503-4-000 | |
|---|---|
MD | Produktfamilie MD = MOVIDRIVE® |
P | Gerätetyp F = Filtermodul P = Versorgungsmodul R = Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung |
90 | Baureihe 90 = Standardvariante 90 = sinusförmig, gilt nur für MDR.. 91 = blockförmig, gilt nur für MDR.. 92 = mit geregelter Zwischenkreisspannung, gilt nur für MDP.. |
A | Version A = Versionsstand A B = Versionsstand B |
0100 | Leistungsklasse 0100 = Nennleistung, z. B. 0100 = 10 kW |
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 380 – 500 V oder AC 200 – 500 V |
0 | EMV-Variante 0 = Grundentstörung integriert |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasige Anschlussart |
4 | Betriebsart 4 = 4-Quadranten-Betrieb (mit Brems-Chopper) |
0 | Gerätevariante 0 = nicht relevant C = Versorgungsmodul mit integriertem Bremswiderstand und Kondensator S = Ansteuerung MOVI-C® CONTROLLER |
0 | Technologielevel 0 = Standardausführung |
0 | Applikationslevel 0 = Standardausführung |
Beispiele | |
|---|---|
MDP90A-0100-503-4-000 | Versorgungsmodul Standardvariante |
MDR90B-0500-503-4-S00 | Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung, sinusförmig |
MDF90B-0500-503-X-000 | Filtermodul |
MDP92A-0250-503-4-S00 | Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung |