Módulos de alimentación

Ejemplo: MDP90A-0100-503-4-000

MD

Familia de productos

MD = MOVIDRIVE®

P

Tipo de unidad

F = Módulo de filtro

P = Módulo de alimentación

R = Módulo de alimentación regenerativo

90

Serie

90 = Variante estándar

90 = Senoidal, válido sólo para MDR..

91 = En forma de bloque, válido sólo para MDR..

92 = Con tensión del circuito intermedio regulada, válido sólo para MDP..

A

Versión

A = Estado de versión A

B = Estado de versión B

0100

Clase de potencia

0100 = Potencia nominal, p. ej., 0100 = 10 kW

5

Tensión de alimentación

5 = 380 – 500 V CA o 200 – 500 V CC

0

Variante CEM

0 = Supresión de interferencias integrada

3

Tipo de conexión

3 = Tipo de conexión trifásica

4

Modo de funcionamiento

4 = Funcionamiento en 4 cuadrantes (con freno chopper)

0

Variante de unidad

0 = No es relevante

C = Módulo de alimentación con resistencia de frenado integrada y condensador

S = Control MOVI-C® CONTROLLER

0

Nivel de tecnología

0 = Versión estándar

0

Nivel de aplicación

0 = Versión estándar

Ejemplos

MDP90A-0100-503-4-000

Módulo de alimentación variante estándar

MDR90B-0500-503-4-S00

Módulo de alimentación regenerativo, senoidal

MDF90B-0500-503-X-000

Módulo de filtro

MDP92A-0250-503-4-S00

Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada