Módulos de rede
Exemplo: MDP90A-0100-503-4-000 | |
|---|---|
MD | Linha de produtos MD = MOVIDRIVE® |
P | Tipo de unidade F = módulo de filtro P = módulo de rede R = módulo de rede com alimentação e recuperação de energia |
90 | Série 90 = variante padrão 90 = senoidal, aplica-se somente ao MDR.. 91 = em forma de bloco, aplica-se somente ao MDR.. 92 = com tensão do circuito intermediário regulada, aplica-se somente ao MDP.. |
A | Versão A = status da versão A B = status da versão B |
0100 | Classe de potência 0100 = corrente nominal, por ex., 0100 = 10 kW |
5 | Tensão de alimentação 5 = 380 – 500 VCA ou 200 – 500 VCA |
0 | Variante EMC 0 = com supressão de interferência integrada |
3 | Tipo de conexão 3 = tipo de conexão trifásica |
4 | Modo de operação 4 = operação em 4 quadrantes (com chopper de frenagem) |
0 | Variante da unidade 0 = não relevante C = módulo de rede com resistência de frenagem integrada e capacitor S = controle MOVI-C® CONTROLLER |
0 | Nível tecnologia 0 = versão padrão |
0 | Nível de aplicação 0 = versão padrão |
Exemplos | |
|---|---|
MDP90A-0100-503-4-000 | Módulo de rede variante padrão |
MDR90B-0500-503-4-S00 | Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia, senoidal |
MDF90B-0500-503-X-000 | Módulo de filtro |
MDP92A-0250-503-4-S00 | Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada |