Estructura de la unidad
Información adicional
- Módulo de alimentación MDP90A..
- Módulos de alimentación regenerativos MDR9.B..
- Módulos de filtro MDF90B..
- Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..
- Módulos de convertidor CC/CC MDE90A..
- Módulos de un eje MDA90A..
- Módulos de eje doble MDD9.A..
- Módulos condensadores MDC90A..
- Módulos acumuladores de energía MDC92A..
- Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A..
- Módulo de acoplamiento MDL91A..
- Módulo maestro UHX45A/MDM90A
- Estructura de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
- Placas de características
- Designación de modelo
- Ranuras para tarjetas