Módulos de filtro MDF90B..

A

Vista desde arriba

[1]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[2]

X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[3]

Barra conductora PE

[4]

X4: Conexión barra conductora circuito intermedio

 

 

C

Vista desde abajo

[5]

X12: Toma de tensión de red del módulo de sistema de recuperación de energía

[6]

X1: Conexión de red