Módulos de alimentación regenerativos MDR9.B..

A

Vista desde arriba

[1]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

[2]

X7: Vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado

[3]

X30 OUT: Bus de sistema

[4]

X30 IN: Bus de sistema

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[5]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[6]

X31: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE

[7]

X20: Entradas binarias

[8]

X21: Salidas binarias

[9]

Interruptor ID EtherCAT®

[10]

LED de estado EtherCAT® "RUN", "ERR"

[11]

Display de 7 segmentos

[12]

S3: Conmutador modo de funcionamiento bus del módulo

[13]

X5: Barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[14]

Barra conductora PE

[15]

X4: Barra conductora del circuito intermedio

[16]

X3: Conexión de la resistencia de frenado

[17]

X1: Conexión de red

[18]

3 × Conexión PE en la carcasa

[19]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

 

 

C

Vista desde abajo

[20]

X13: Control contactor de red, bloqueo de precarga

[21]

X12:

MDR90B: Toma de tensión de red del módulo de filtro

MDR91B: sin función