Versorgungsmodule mit Ein- und Rückspeisung MDR9.B..

A | Ansicht von oben |
[1] | EMC: Kontaktschraube für TN-/TT-Netze |
[2] | X7: Temperaturüberwachung Bremswiderstand |
[3] | X30 OUT: Systembus |
[4] | X30 IN: Systembus |
|
|
B | Ansicht von vorn |
[5] | Schirmblech Signal- und Steuerleitungen |
[6] | X31: SEW-EURODRIVE-Service-Schnittstelle |
[7] | X20: Digitaleingänge |
[8] | X21: Digitalausgänge |
[9] | EtherCAT®-ID-Schalter |
[10] | Status-LEDs EtherCAT® "RUN", "ERR" |
[11] | 7-Segment-Anzeige |
[12] | S3: Schalter Betriebsart Modulbus |
[13] | X5: Verschienung 24-V-Versorgungsspannung |
[14] | PE-Verschienung |
[15] | X4: Zwischenkreisverschienung |
[16] | X3: Anschluss Bremswiderstand |
[17] | X1: Anschluss Netz |
[18] | 3 × PE-Anschluss Gehäuse |
[19] | Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen |
|
|
C | Ansicht von unten |
[20] | X13: Ansteuerung Netzschütz, Vorladesperre |
[21] | X12: MDR90B: Netzspannungsabgriff vom Filtermodul MDR91B: keine Funktion |