带馈电单元和再生能量单元MDR9.B..的供电模块:

A | 俯视图 |
[1] | EMC:TN/TT网络的接线螺钉 |
[2] | X7: 制动电阻温度监控 |
[3] | X30 OUT: 系统总线 |
[4] | X30 IN: 系统总线 |
|
|
B | 正视图 |
[5] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[6] | X31: SEW-EURODRIVE服务接口 |
[7] | X20: 数字量输入端 |
[8] | X21: 数字量输出端 |
[9] | EtherCAT®-ID开关 |
[10] | EtherCAT®的LED状态指示灯"RUN"、"ERR" |
[11] | 7段数码管显示器 |
[12] | S3: 模块总线操作模式开关 |
[13] | X5: 24V电源电压汇流排 |
[14] | PE连接 |
[15] | X4: 直流侧汇流排 |
[16] | X3: 制动电阻连接 |
[17] | X1: 电源接头 |
[18] | 3 ×箱体的PE接头 |
[19] | 信号线和动力电缆屏蔽板 |
|
|
C | 仰视图 |
[20] | X13: 电源接触器控制,预充电锁定 |
[21] | X12: MDR90B: 滤波器模块的电源电压量取 MDR91B:无功能 |