规格4,MDP90A-1100

A

俯视图

[1]

EMC:TN/TT网络的接线螺钉

[2]

X7: 制动电阻温度监控

[3]

X30 OUT: 系统总线

[4]

X30 IN: 系统总线

 

 

B

正视图

[5]

信号线和控制线屏蔽板

[6]

带二维码的产品标签

[7]

7段数码管显示器

[8]

Power:直流侧电压LED指示灯

[9]

X5: 24V电源电压汇流排的接口

[10]

PI汇流排的接口

[11]

X4_B: 直流侧汇流排的接口

[12]

X3: 制动电阻连接

[13]

3 ×箱体的PE接头

[14]

X1: 电源接头

[15]

信号线和动力电缆屏蔽板

[16]

X4_A: 直流侧汇流排的接口

 

 

C

仰视图

[17]

X3: 制动电阻连接

[18]

X1: 电源接头