Baugröße 4, MDP90A-1100

A | Ansicht von oben |
[1] | EMC: Kontaktschraube für TN-/TT-Netze |
[2] | X7: Temperaturüberwachung Bremswiderstand |
[3] | X30 OUT: Systembus |
[4] | X30 IN: Systembus |
|
|
B | Ansicht von vorn |
[5] | Schirmblech Signal- und Steuerleitungen |
[6] | Produktlabel mit QR-Code |
[7] | 7-Segment-Anzeige |
[8] | Power: LED-Anzeige Zwischenkreisspannung |
[9] | X5: Anschluss Verschienung 24-V-Versorgungsspannung |
[10] | Anschluss PE-Verschienung |
[11] | X4_B: Anschluss Zwischenkreisverschienung |
[12] | X3: Anschluss Bremswiderstand |
[13] | 3 × PE-Anschluss Gehäuse |
[14] | X1: Anschluss Netz |
[15] | Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen |
[16] | X4_A: Anschluss Zwischenkreisverschienung |
|
|
C | Ansicht von unten |
[17] | X3: Anschluss Bremswiderstand |
[18] | X1: Anschluss Netz |