Tamanho 4, MDP90A-1100

A

Vista de cima

[1]

EMC: parafuso de contato para redes TN/TT

[2]

X7: monitoração de temperatura da resistência de frenagem

[3]

X30 OUT: system bus

[4]

X30 IN: system bus

 

 

B

Vista frontal

[5]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[6]

Etiqueta do produto com código QR

[7]

Display de 7 segmentos

[8]

Power: indicação LED de tensão do circuito intermediário

[9]

X5: conexão do barramento de tensão de alimentação externa de 24 V

[10]

Conexão do barramento PE

[11]

X4_B: conexão do barramento do circuito intermediário

[12]

X3: conexão à resistência de frenagem

[13]

3 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[14]

X1: conexão de rede

[15]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[16]

X4_A: conexão do barramento do circuito intermediário

 

 

C

Vista de baixo

[17]

X3: conexão à resistência de frenagem

[18]

X1: conexão de rede