Módulos de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B..

A | Vista de cima |
[1] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT |
[2] | X7: monitoração de temperatura da resistência de frenagem |
[3] | X30 OUT: system bus |
[4] | X30 IN: system bus |
|
|
B | Vista frontal |
[5] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[6] | X31: interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE |
[7] | X20: entradas digitais |
[8] | X21: saídas digitais |
[9] | Chave ID EtherCAT® |
[10] | LEDs de estado EtherCAT® "RUN", "ERR" |
[11] | Display de 7 segmentos |
[12] | S3: chave do modo de operação modul bus |
[13] | X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V |
[14] | Conexão PE |
[15] | X4: barramento do circuito intermediário |
[16] | X3: conexão à resistência de frenagem |
[17] | X1: conexão de rede |
[18] | 3 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[19] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |
|
|
C | Vista de baixo |
[20] | X13: controle do contator de rede, bloqueio de pré-carga |
[21] | X12: MDR90B: torneira de tensão de rede do módulo de filtro MDR91B: sem função |