Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A..

A

Vista desde arriba

[1]

X9: Señal IN/OUT

[2]

X19: Control de contactor de CA

[3]

X5_A: Salida de tensión de alimentación de 24 V CC

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[4]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[5]

LED de estado

[6]

Conmutador selector de tensión de salida

[7]

Conmutador selector de retardo de activación

[8]

Conmutador selector de tensión de arranque

[9]

X5: Barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[10]

Conexión barra conductora PE

[11]

X4: Conexión barra conductora circuito intermedio

[12]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

 

 

C

Vista desde abajo

[13]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

[14]

X1: Conexión de red

[15]

Conexión PE en la carcasa