带AC和DC电源的开关电源模块MDS90A..
A | 俯视图 |
[1] | X9: 信号IN/OUT |
[2] | X19: AC接触器控制 |
[3] | X5_A: DC 24 V电源电压输出端 |
| |
B | 正视图 |
[4] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[5] | LED状态指示灯 |
[6] | 选项开关输出电压 |
[7] | 选项开关接通延迟 |
[8] | 选项开关启动电压 |
[9] | X5: 24V电源电压汇流排 |
[10] | PI汇流排的接口 |
[11] | X4: 直流侧汇流排的接口 |
[12] | 信号线和动力电缆屏蔽板 |
| |
C | 仰视图 |
[13] | EMC:TN/TT网络的接线螺钉 |
[14] | X1: 电源接头 |
[15] | 箱体的PE连接 |