耦合模块MDL91A..

A

俯视图

[1]

X30_OUT: 系统总线输出端

[2]

X30_IN: 系统总线输入端

 

 

B

正视图

[3]

信号线和控制线屏蔽板

[4]

X31: SEW-EURODRIVE服务接口

[5]

EtherCAT® ID开关S1和S2

[6]

7段数码管显示器

[7]

X5: 24V电源电压汇流排

[8]

PI汇流排的接口

[9]

X4: 直流侧汇流排的接口

[10]

LED:“RUN”、“ERR”、“L/A1”和“L/A2”

[11]

电源LED指示灯

 

 

C

仰视图

[12]

X2600_1: 配电器模块混合接头

[13]

X2600_2: 配电器模块混合接头